Publier vos produits
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Traduit par Google,

Conforme FVIR

  • Sans entretien - pas de filtre à nettoyer

Capteur de détection de vapeurs inflammables

  • Système de contrôle de protection qui désactive le réchauffeur en présence d'accumulation de vapeurs inflammables

Options de ventilation flexibles

  • Longues longueurs de ventilation jusqu'à 100 pieds
  • Options de tuyau d'évent en PVC, ABS ou CPVC
  • Terminaison verticale ou horizontale

Système d'autodiagnostic

  • La commande intégrée du système d'autodiagnostic élimine les conjectures

Brûleur respectueux de l'environnement

  • Conception NOx conforme à 40 ng/J pour de faibles émissions d'oxyde nitreux

Conforme à la haute altitude

  • Les modèles sont certifiés pour des applications jusqu'à 7 700 ou 10 200 pieds au-dessus du niveau de la mer

Autonettoyant

  • Réduit les coûts de carburant
  • Fournit plus d'eau chaude

Longue vie

  • La conception brevetée de la tige d'anode en magnésium intègre une résistance spéciale qui protège le réservoir de la corrosion
  • Fournit une durée de vie plus longue que l'utilisation de tiges d'anode en magnésium standard

Plus…

  • Allumeur en nitrure de silicium durable (HSI)
  • Connexion électrique standard de 110 volts
  • Dépasse les exigences de la National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) et de l'ASHRAE
Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-pdv50-75
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters