Publier vos produits
Bardeaux Couverture (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA ardoise)
RHEINZINK

Bardeaux Couverture (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA ardoise)

Traduit par Google,
Les dalles RHEINZINK-Flat-Lock offrent une couture plate longitudinale et s'emboîtent les unes dans les autres sur les quatre côtés. Ils peuvent être installés dans différentes dimensions verticalement, horizontalement et en diagonale, permettant ainsi une large gamme de conceptions. Dimensions possibles : largeur de couverture ≤ 600 mm, longueur de couverture ≤ 3000 mm (optimal ≤ 2000 mm). En raison du décalage variable des coutures, des possibilités de conception presque illimitées sont obtenues. Des structures complexes à géométrie convexe et concave peuvent également être réalisées avec ce système de toiture.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010028
  • Famille de produitsZinc Covering
  • Groupe de produitsFlat-Lock Tile Roof (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit