Publier vos produits
Exterior Cladding - Curtain Wall System
Exterior Cladding - Curtain Wall System
Exterior Cladding - Curtain Wall System
Exterior Cladding - Curtain Wall System
    richlite

    Exterior Cladding - Curtain Wall System

    Traduit par Google,

    Le Richlite est souvent considéré comme le meilleur matériau pour le bardage extérieur grâce à sa durabilité, sa résistance aux intempéries et sa facilité d'entretien. Ce matériau composite, fabriqué à partir de papier imprégné de résine, est résistant à l'eau, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures. Écologique, le Richlite est composé de matériaux certifiés FSC® et est hautement durable. De plus, il est ignifugé et offre une excellente isolation thermique, ce qui en fait un choix privilégié pour les bâtiments à haute performance énergétique. Sa légèreté facilite sa manipulation et son installation. Autant d'atouts qui font du Richlite une option de choix pour le bardage extérieur.

    L'installation optimale du Richlite se fait en tant que pare-pluie. Ceci permet une circulation d'air équilibrée sur les quatre côtés du panneau et autorise la dilatation et la contraction thermiques.

    Le Richlite est généralement constitué de panneaux de 5/16" (8 mm) d'épaisseur installés sur des tasseaux en bois (ou en Richlite) ou sur des profilés en aluminium extrudé en forme de chapeau et de J espacés de 24" d'axe en axe avec des fixations frontales en acier inoxydable de couleur assortie.

    AVANTAGES

    • La couleur ardoise reste uniforme
    • Délais de livraison rapides
    • Feuilles disponibles jusqu'à 60” x 144” (3660 mm x 1525 mm)
    • Compatible avec divers systèmes de suspension
    • Résistant à l'eau
    • Classe A
    • Différentes épaisseurs, y compris l'épaisseur standard de 5/16 po (8 mm)
    • Aucun scellement des bords nécessaire
    • Travail facile sur site

    APPLICATIONS

    • Revêtement extérieur pour bâtiments commerciaux de faible hauteur (< 40 pi)
    • Revêtement extérieur résidentiel
    • Sous-faces
    • Portes de garage

    Contactez richlite

    Spécification
    • Thermal Properties
      Coef. of Thermal Expansion in X Dir (in/in. F°) - 5.2
      Coef. of Thermal Expansion in Y Dir (in/in. F°) - 12.8
      Coef. of Thermal Expansion in Z Dir (in/in. F°) - 45.9/73.5²
      Thermal Conductivity (Cal cm/cm2 sec C°) - 0.00051

      Tensile Strength
      X Direction (psi) - 13,100
      Y Direction (psi) - 19,200

      Compressive Strength
      X Direction (psi) - 15,900
      Strain @ Failure - 7.15%
      Y Direction (psi) - 18,400
      Strain @ Failure - 7.09%
      Z Direction (psi) - 30,000
      Strain at Failure - 20%

      Flexural Strength (Face in Tension)
      X Direction (psi) - 22,000
      Y Direction (psi) - 17,300

      Flexural Strength (Edge in Tension)
      X Direction (psi) - 20,400
      Y Direction (psi) - 16,100

      Izod Impact (Face Impact)
      X Direction (ft. lb. Per Inch of Width) - 2.48
      Y Direction (ft. lb. Per Inch of Width - 1.46

      Izod Impact (Edge Impact)
      X Direction (ft. lb. Per Inch of Width) - 0.68
      Y Direction (ft. lb. Per Inch of Width - 0.62

      Density

      75.84 pounds per cubic foot or .0439 per cubic inch

      Water Absorption

      1.55% by weight

      Specific Gravity

      1.213, which means that Richlite is 21% heavier than water by volume

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-cladding-curtain-wall-system
    • Famille de produitsExterior Cladding
    • Groupe de produitsCurtain Wall System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement