Les plans de travail occupent une place centrale dans notre quotidien, à la maison comme au bureau. Souvent au cœur de l'activité, ils restent pourtant rarement au centre des conversations. En réalité, la plupart des surfaces en pierre, des matériaux solides et des stratifiés ont tendance à avoir un aspect froid et peu accueillant, manquant de personnalité. Les plans de travail Richlite® à base de papier constituent une exception notable. Ces surfaces offrent une douceur au toucher et une esthétique naturelle remarquable. Richlite® possède cette capacité exceptionnelle à insuffler chaleur et caractère à un espace, suscitant des échanges aussi bien à la maison que dans un cadre professionnel.
AVANTAGES
• Aspect et toucher naturels
• Excellentes capacités de porte-à-faux et de portée
• Le meilleur noir mat disponible
• Disponible en épaisseurs de 1/4 po à 3 po
• Feuilles disponibles jusqu'à 60 po x 144 po
• Naturellement antimicrobien (JIS 2801)
• Résistant à la chaleur jusqu'à 177 °C (350 °F)
• Peut prendre en charge tous les détails de bord
• À travers la couleur
• Fonctionnalités de superposition personnalisées (Cascade™)
• Fabriqué à partir de papier certifié FSC®
• Capacité à rénover les comptoirs
APPLICATIONS
• Bureaux
• Espaces de réception
• Surfaces de travail
• Surfaces de laboratoire