Publier vos produits
Pig | Playground Equipment | Play Figure
Pig | Playground Equipment | Play Figure
Pig | Playground Equipment | Play Figure
Pig | Playground Equipment | Play Figure

    Pig | Playground Equipment | Play Figure

    Traduit par Google,

    Ce sympathique cochon en bois offre de multiples possibilités d'utilisation et constitue un élément de design ludique et attrayant pour l'espace de jeu des tout-petits. Il peut servir de siège, d'objet à tenir ou encore être intégré à des jeux de rôle. Son aspect affectif favorise la création de souvenirs et encourage l'enfant à s'approprier l'espace de jeu.

    Recommandé pour

    • Enfants de moins de 3 ans
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Peeled white
      Palisades peeled white means that bark, cambium and sapwood are removed, the natural shape of the trunk is preserved and can be experienced

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Chains
      Chains made of hot-dip galvanized steel (1.4301 / 1.4571 at extra charge) welded before galvanising, short-linked, without eyelets on the connecting parts, easy to exchange and shorten

      Relief cut
      Targeted relief cut as an effective measure against cracks caused by drying. The cut defines the position of the stress equalization in the trunk and minimises natural cracking

      Whiskers made of PP rope, 16 mm, 3 strands.

      • Pig: Height 0.45 m, Length 0.85 m, Width 0.60 m, Weight 40 kg

      Components

      • 1 Animal with foundation chain

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      (only necessary in order to immobilise the equipment)

      • 1 item: 30 x 30 x 20 cm
      • Excavation depth: 50 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pig
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment