Publier vos produits
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House
Small Playing House | Playground Equipment | Play House

    Small Playing House | Playground Equipment | Play House

    Traduit par Google,

    Les maisonnettes, avec leur mobilier simple comme une table et des bancs, stimulent le jeu de rôle chez les jeunes enfants. Il s'agit principalement de jeux entre la mère et l'enfant, car la maisonnette, avec son toit protecteur et ses quatre murs, évoque les sentiments et les actions liés à la famille. La fenêtre permet de surveiller l'enfant et la porte délimite son espace privé. Les portes, notamment les demi-portes, favorisent divers jeux de rôle, comme faire les courses, aller à la poste ou à la banque.

    Recommandé pour

    • Enfants de moins de 3 ans
    • enfants de maternelle
    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Claddings
      Claddings made of mountain larch (4 - 5 cm). Peeled white by hand, natural tree surface remains tangible and perceptible

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      • Small Play House (also with door): Height 1.50 m, Width 1.75 m, Depth 1.45 m, Weight 250 kg
      • Big Play House (also with door): Height 2.10 m, Width 2.45 m, Depth 1.95 m, Weight 500 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      (only necessary in order to immobilise the equipment)

      • Small Play House: 4 items 30 x 30 x 30 cm, excavation depth 40 cm
      • Big Play House: 4 items 40 x 40 x 40 cm, excavation depth 50 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.small-playing-house
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment