Fonction du radiateur :
Radiateur de salle de bain pour chauffage central (en option avec résistance électrique) et pour chauffer serviettes et textiles. Tubes profilés plats horizontaux droits 70 x 11 mm reliés de manière économe en énergie aux tubes carrés verticaux 40x40 mm par un procédé de soudage spécial. Tubes horizontaux disposés en continu avec un espacement croissant vers le haut pour suspendre les serviettes et les textiles sur le côté. Dans les versions connexions à gauche et tubes horizontaux ouverts à droite ou connexions à droite et tubes horizontaux ouverts à gauche. Tuyaux verticaux positionnés à entraxe de 50 mm pour le départ et le retour. Avec raccords DN 15 (1/2") x 50 mm d'un côté en bas et en haut. Surface respectueuse de l'environnement, revêtement par poudre sans émissions DIN 55900 et cuite à env. 180 Grd. C. Couleur standard blanc 9016, en option dans d'autres couleurs selon la palette de couleurs MyStyle. Conforme aux directives des assureurs-accidents légaux (GUV). Puissance calorifique selon DIN EN 442-2. Température de fonctionnement maximale autorisée 100 °C max.
Contenu de la livraison Fonctionnement de l'eau chaude :
2 bouchons d'aération DN 15 (1/2") et 4 fixations en acier robustes et faciles à monter avec vis à bois hexagonales et chevilles. Pour le raccordement du chauffage, la vanne M avec thermostat est recommandée.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |