Publier vos produits
Dama Senso Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Single floorstanding WC with dual outlet

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché argentin.
Spécification
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Spécifications techniques
  • Réference unique.1131140xx0200
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsDama Senso
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)405
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enArgentine
  • Fabriqué enArgentine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud