En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

No d'article: 248467xx0
Fabricant: Roca
Famille de produits: ALENA
Groupe de produits: BATH
Largeur (mm): 785
Hauteur (mm): 590
Profondeur (mm): 1590
Date de publication: 2020-12-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


Materiau principal: Solid surface
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 la description: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 la description: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 la description: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference la description: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numéro OmniClass: 23-31 15 11
Titre OmniClass: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

Nom Valeur
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White

BIMobject®