Publier vos produits
MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap
Roca

MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap

Traduit par Google,
Baignoire Stonex® autoportante, de forme ovale avec bonde clic-clac et siphon.
Spécifications techniques
  • Réference unique.248499xx0
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsMaui
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalStonex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)