Publier vos produits
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Traduit par Google,
    Baignoire en îlot Stonex® avec vidage clic-clac. Finition blanc brillant associée à un cache-vide chromé. Avec une forme ovale asymétrique pour assurer un maximum de confort. Fabriqué en Stonex®, un matériau hautement résistant à l'usure, à la décoloration, aux agents chimiques et aux rayons UV. Couche extérieure aux propriétés antibactériennes conformément aux normes les plus exigeantes, telles que Applus et UNE-EN ISO 846, qui certifient que les virus ne se propagent pas à la surface.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248617xx0
    • Famille de produitsKauai
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures