Publier vos produits
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Traduit par Google,
    Receveurs de douche Polo Plus STONEX®. La collection Polo+ propose des solutions contemporaines et compétitives. Composée de produits en porcelaine, de receveurs et de robinetterie Stonex®, la gamme Polo+ répond aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de durabilité, sans pour autant renoncer au design moderne.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.276556XX0
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsPolo Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers