Publier vos produits
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Traduit par Google,
    Vasque murale en porcelaine vitrifiée. Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
    Spécification
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.327686xx0
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures