Publier vos produits
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Traduit par Google,
En vasque à poser FINECERAMIC® sans trou de coulée. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux diverses formes de la nature de notre Méditerranée natale. Il est fonctionnel sans jamais paraître froid, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente de l'environnement naturel, conçu pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.32768KXXR
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks