Publier vos produits
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Traduit par Google,
WC monobloc Rimless en porcelaine vitrifiée dos au mur avec double sortie et siège et couvercle Supralit® à fermeture amortie. Réservoir WC double chasse 4,5/3L avec mécanisme Touchless EM-1 et alimentation par le bas. Réservoir avec mécanisme sans contact EM1 intégré, compatible avec les modèles hauteur standard, compact ou confort de la collection Meridian. La chasse d'eau s'active sans contact grâce à un capteur infrarouge intégré, évitant la propagation des virus et la croissance des bactéries. Il fonctionne sur 4 piles AA qui garantissent plus de 40 000 bouffées de chaleur. La chasse d'eau complète fonctionne également manuellement si les piles sont épuisées.
Spécification
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.34224Lxx0
  • Famille de produitsMeridian
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures