Publier vos produits
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Traduit par Google,
WC suspendu à poser au mur avec cuvette Roca Rimless® Vortex (cuvette seule). Cette collection de WC allie un design contemporain et épuré à la technologie avancée Roca Rimless® Vortex. Elle offre une performance puissante et économique en eau, une hygiène optimale et un entretien facile, ce qui en fait un choix judicieux et élégant pour les salles de bains du quotidien comme pour les projets de rénovation plus importants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.34275AXX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsAtis-V
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)630
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets