Publier vos produits
THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet

    Traduit par Google,
    ROUND - WC compact suspendu en porcelaine vitrifiée Rimless avec sortie horizontale
    Spécification
    • Compatible with: 801D12..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet 804006001 Premium Round 804001001 Advance Round 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3460NLxx0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsThe Gap
    • Date de publication2021-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)