Publier vos produits
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

Traduit par Google,
WC monobloc. Inspira est une collection remarquable qui allie un design innovant à des formes audacieuses et à un style intemporel. Elle se caractérise par des cadres minces en aluminium, des vasques Fineceramic® et des couleurs contemporaines. La collection offre des options flexibles, notamment des unités flottantes à un tiroir ou des unités traditionnelles à deux tiroirs, avec un espace de rangement et une fonctionnalité accrus.
Spécification
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Spécifications techniques
  • Réference unique.349486XXD
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)