Publier vos produits
Mini Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Mini Vitreous china urinal with top inlet

5.0 sur 5 étoiles5.0(14 Avis)
Traduit par Google,
Urinoir en porcelaine vitrifiée avec entrée supérieure.
Spécification
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated
Spécifications techniques
  • Réference unique.353145xx0
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsMini
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires