Publier vos produits
ONDA 500mm shelf
Roca

ONDA 500mm shelf

Traduit par Google,
Étagère de 500 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.3870Z0000
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsOnda
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings