Publier vos produits
L20 Round - Basin mixer with smooth body. Cold Start. XL-Size
L20 Round - Basin mixer with smooth body. Cold Start. XL-Size
    Roca

    L20 Round - Basin mixer with smooth body. Cold Start. XL-Size

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo à corps lisse. Démarrage à froid. Format XL. Un design contemporain, durable et intelligent. Ce mitigeur fait partie des collections de robinetterie innovantes de Roca, dotées de la technologie Cold Start pour une consommation d'énergie réduite.
    Spécification
    • Compatible with: A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug A5054033C0 Click-clack universal waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A349HXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)201
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)