Publier vos produits
L20 Round - Basin mixer with smooth body. Cold Start. M-Size
L20 Round - Basin mixer with smooth body. Cold Start. M-Size
    Roca

    L20 Round - Basin mixer with smooth body. Cold Start. M-Size

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo à corps lisse. Démarrage à froid. Format M. Un design contemporain, durable et intelligent. Ce robinet fait partie des collections innovantes de Roca, dotées de la technologie Cold Start pour une consommation d'énergie réduite.
    Spécification
    • Compatible with: A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug A5054033C0 Click-clack universal waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A3A9HXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)161
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)