Publier vos produits
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Traduit par Google,
Colonne d'hydromassage thermostatique Essential. La meilleure option pour profiter d'une douche relaxante ou revigorante, selon le moment de la journée. Cette colonne d'hydromassage a un design attrayant de lignes pures et plusieurs options pour contrôler à la fois la température et la colonne d'hydromassage thermostatique. le débit d'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9A8BC00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEssential
  • Date de publication2022-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1285
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures