Publier vos produits
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Traduit par Google,
Colonne de douche avec étagère adaptable, hauteur réglable de 875 à 1275 mm, et bras de douche orientable. Nouvelles colonnes de douche avec des matériaux avancés qui incluent un mitigeur thermostatique, une douchette multifonction et une grande pomme de douche disponibles en versions rondes et rectangulaires.
Spécification
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9B90C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEven
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1275
  • Largeur (mm)582
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)