Publier vos produits
Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout
Roca

Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout

Traduit par Google,
Colonne bain-douche thermostatique avec tablette pour douche et bec de bain escamotable. Une solution de douche universelle pour robinets thermostatiques à encastrer avec technologie de commutation comprenant des inverseurs intuitifs avec contrôle du débit, une pomme de douche à deux fonctions et jusqu'à trois sorties.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9H09xx0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)1048
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)