Publier vos produits
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    Traduit par Google,
    In-Wash® avec In-tank - Toilettes intelligentes au sol en porcelaine vitrifiée sans rebord avec réservoir intégré. Siège et housse inclus. Nécessite une alimentation électrique. Ses courbes douces, son design minimaliste et sa technologie intuitive en font une toilette qui s'adapte à tous les styles de vie. In-Wash® Inspira est la solution parfaite pour votre hygiène quotidienne. Simple et direct. Sa télécommande est absolument intuitive et n'importe qui peut facilement personnaliser ses paramètres grâce à des interfaces simples.
    Spécification
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.803095xx1
    • Famille de produitsINSPIRA
    • Groupe de produitsSmart toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)485
    • Largeur (mm)385
    • Profondeur (mm)585
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures