Publier vos produits
Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K
Roca

Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K

Traduit par Google,
Miroir rectangulaire avec éclairage zénithal. Température de couleur : 4 000 K. Eidos est une collection de miroirs avec éclairage LED périphérique, offrant un style élégant et minimaliste à toute salle de bains.
Spécifications techniques
  • Réference unique.812462000
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsEidos-N
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)