Publier vos produits
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light

    Traduit par Google,
    Meuble de rangement intégré avec éclairage intérieur
    Spécification
    • The Island collection built-in storage cabinets unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity in the bathroom. The interior of this cabinet responds to your storage needs and features a light that is activated when the door is opened (12 V/DC transformer not included). The built-in cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8164840xx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsIsland
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets