Publier vos produits
Cubica Towel ring
Roca

Cubica Towel ring

Traduit par Google,
Anneau de serviette. Le métal et le verre sont les protagonistes d'une collection d'accessoires qui joue avec les géométries de base. Cubica est basé sur les formes essentielles pour fournir des conceptions pratiques et fonctionnelles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.816824001
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCubica
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)