Publier vos produits
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Traduit par Google,
Récipient râpé. Le métal et le verre sont les protagonistes d'une collection d'accessoires qui joue avec les géométries de base. Cubica est basé sur les formes essentielles pour fournir des conceptions pratiques et fonctionnelles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.816826001
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCubica
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)110
  • Profondeur (mm)49
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201411 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)