Publier vos produits
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
    Roca

    BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump

    Traduit par Google,
    Le souci du détail est présent dans ce distributeur de savon ou de lotion pour le corps rond, parfaitement assorti au look de la collection Baia. Le distributeur de savon ou de lotion pour le corps, dont la structure a été fabriquée à la main en une seule pièce métallique sans soudure avec un élégant anneau métallique inséré et un couvercle supérieur en finition brillante, peut être combiné avec tous les autres éléments de la collection avec ou sans plateau. La combinaison des finitions métalliques brossées et brillantes crée un look ludique de nuances et de luminosité dans cette pièce. Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. Cette pièce comprend des touches de Shiny Greige. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance. Il comprend des nuances de chrome qui ajoutent une touche classique et élégante à n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174940xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)173
    • Largeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers