Publier vos produits
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    Traduit par Google,
    La combinaison élégante de finitions métalliques crée un look ludique de nuances et de luminosité qui met en valeur les formes douces et arrondies de ces boîtes polyvalentes. De plus, ils s'intègrent parfaitement dans les tiroirs des meubles Armani/Roca pour garder toutes sortes de petits objets en place. Le grège, équilibre parfait entre le gris et le beige et leitmotiv des créations de Giorgio Armani, est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. Cette pièce comprend des nuances en Shiny Greige. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance. Il comprend des touches de chrome qui ajoutent de l'élégance et un look classique à n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour rehausser la sensation sur mesure de la pièce et ajouter une qualité discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174970xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties