Publier vos produits
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,
Miroir de table rond avec loupe sur un côté et hauteur réglable. Ce produit est fait de résine blanc cassé et de laiton plaqué PVD Greige chrome brossé. Le mélange des deux finitions offre l'unicité de la finition Greige, un équilibre entre le gris et le beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. La finition blanc cassé ajoute une touche à une teinte classique et est le summum de l'élégance dans n'importe quel espace. La finition Greige a été fabriquée à la main pour rehausser la sensation sur mesure de la pièce et ajouter une qualité discrète et contemporaine à la salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8174980xx
  • Famille de produitsBaia
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)505
  • Largeur (mm)203
En rapport
  • Matériel principalSurfex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties