Publier vos produits
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
    Roca

    Hotels Round - Toilet roll holder with shelf

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau de papier toilette avec étagère. Alliance de simplicité, de style et de fonctionnalité, cette collection a été conçue pour s'adapter à tous les espaces et à toutes les exigences. Inspirée par des formes minimalistes, elle se distingue par sa grande polyvalence. C'est une solution idéale pour les petits et grands projets d'aménagement, publics comme privés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817581XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHotels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings