Publier vos produits
BEYOND Base unit for two over countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two over countertop basins

Traduit par Google,

Meuble bas pour deux vasques à poser.
1600mm
Couleurs et finitions : Blanc brillant et Chêne City

Spécification
  • Compatible With:
    3270B8..0 Over countertop FINECERAMIC® basin

Spécifications techniques
  • Réference unique.851407xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)525
  • Largeur (mm)505
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets