Publier vos produits
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Traduit par Google,
    Unik (meuble bas avec deux tiroirs et vasque Stonex®). Un choix complet de meubles et de lavabos au look jeune et urbain, Optima est optimisé pour la flexibilité et le style. Doté de deux tiroirs et de poignées ergonomiques subtilement intégrées au meuble, le meuble Optica s'associe bien aux vasques unik Stonex® blanc brillant.
    Spécification
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851984XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOptica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)990
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework