En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

DEBBA 1000 Pack: Base unit w/ 3 drawers, basin, mirror and spotlight

No d'article: 855994xxx
Fabricant: Roca
Famille de produits: Debba
Groupe de produits: COMPOUNDS
Largeur (mm): 460
Hauteur (mm): 720
Profondeur (mm): 1000
Date de publication: 2016-09-09
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
Pack (base unit with three drawers, basin, mirror and LED spotlight)


Materiau principal: Chipboard
Materiau secondaire: Vitreous china
Créé en: Spain
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Mobilier salle de bain
Classification IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8241
Uniclass 1.4 la description: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets

BIMobject®