Publier vos produits
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Traduit par Google,
Grand conteneur d'organisation intérieure, pour le tiroir inférieur uniquement
Spécification
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Spécifications techniques
  • Réference unique.856541128
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsIsland
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets