Publier vos produits
ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only

Traduit par Google,
Plateau d'organisation pour grand conteneur intérieur, pour tiroir inférieur uniquement
Spécification
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This shallow tray with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every model of Island and Baia collection vanity. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible, supplementing the organization space in the large container (Ref. A85641128) with a second level.
Spécifications techniques
  • Réference unique.856542128
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsIsland
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)348
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets