Publier vos produits
IN-WALL EP1 (compact version)
Roca

IN-WALL EP1 (compact version)

Traduit par Google,
Plaque de commande électronique en verre pour réservoir encastré avec double chasse automatique ou sans contact et éclairage réglable en plusieurs couleurs
Spécification
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Spécifications techniques
  • Réference unique.890103008
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures