Publier vos produits
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
    Roca

    Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel

    Traduit par Google,
    Bouton-poussoir PS3 à combiner avec la façade PS3 Dual (voir les façades compatibles). Conçu pour la vie moderne, Duplo S intègre harmonieusement la technologie avancée du réservoir encastré à des plaques de déclenchement raffinées, offrant un confort et un style inégalés pour tout projet de salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8904233XX
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)189
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)