Publier vos produits
GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin
Roca

GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin

Traduit par Google,
Lavabo sous plan GUAPO 430 x 320 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.A327831XX0
  • Famille de produitsArmani/Casa Bathroom collections by Roca
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)455
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010145
  • Nom ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)