Publier vos produits
FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30
Roca
Archivé

FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30

Fabric-Tweed
Spécifications techniques
  • Réference unique.FCWT6HO011
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsFabric & Tweed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)8.7
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1774
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES