Publier vos produits
BAIA Porte-serviette pour vasque murale ou sur colonne
BAIA Porte-serviette pour vasque murale ou sur colonne
BAIA Porte-serviette pour vasque murale ou sur colonne
    Roca

    BAIA Porte-serviette pour vasque murale ou sur colonne

    Discret et élégant sous une vasque murale (réf. A3270C8..0 ou réf. A3270C8..3) ou sur colonne, ce porte-serviette contribue modestement à l'esthétique de la salle de bains. Disponible en trois finitions: Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Pour sa part, Brushed Steel introduit une sensation discrète et sophistiquée en revisitant élégamment cette finition d'inspiration industrielle. La finition Chrome accentue le caractère à la fois original et classique de l'espace salle de bains, chaque élément ayant subi le traitement exclusif Ever shine® de Roca qui assure un éclat inaltérable Artisanales, les finitions Greige et Brushed Steel soulignent l'aspect personnalisé de chaque élément, en dotant la salle de bains d'une atmosphère discrète et contemporaine.
    Spécification
    • A discreet, elegant addition to the underside of a wall-hung washbasin (Ref. A3270C8..0 or Ref. A3270C8..3) or with pedestal, this towel rail is a simple solution for streamlining the bathroom aesthetics. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A816447xxx
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings