Publier vos produits
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Square

    • Innovant et esthétique, l’îlot acoustique sans cadre est doté d’une finition lisse, mate et extra blanche, offrant ainsi une haute réflexion et une diffusion optimale de la lumière.
    • Antistatique, il a une durée de vie accrue. Disponible dans plusieurs formats pourvus de bords droits minimalistes et dans une large gamme de coloris personnalisables à l’infini selon le système NCS.
    • Rapide et facile à mettre en œuvre, il peut être utilisé seul ou lorsqu’un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisagé.
    • Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur.
    Spécification
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminium frame
      Surface: printed textile
      Three steel base options: flat, elevated and with wheels

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-canva-floor-screens-flexible-acoustic-room-divider
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux