Publier vos produits
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
    Rockfon

    Rockfon® CleanSpace Pro

    Traduit par Google,

    Rockfon CleanSpace Pro est une dalle de plafond nettoyable avec de bonnes propriétés acoustiques. Applicable dans divers types de locaux pratiques et industriels avec des exigences de nettoyabilité. Le produit est durable et résiste à de nombreuses méthodes de nettoyage et de désinfection

    Gamme complète de formats dans les options de grille semi-cachée et visible
    Absorption acoustique élevée (classe A) et sécurité incendie maximale (classe A1)
    Faible émission de particules : ISO Classe 4
    Ne contribue pas à la croissance des micro-organismes
    Rockfon CleanSpace Pro est certifié HACCP garantissant une application sûre dans l'industrie alimentaire et des boissons

    Spécification
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, after spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h. The tiles should be clipped into the grid.
      - Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (monthly disinfection): Active chlorine 2,6%, quaternary ammonium 0,25%, hydrogen peroxide 5%, Ethanol 70% and Isopropanol 70%
      - Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor disinfection without impact on aeration time.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 4
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-cleanspace-pro
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsHygienic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe