Panneau en laine de roche, rigide, mono densité, non revêtu, disponible en 3 largeurs, avec un bord flexible, qui s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe.
APPLICATION
Mb Rock est utilisé pour l'isolation des constructions à ossature bois entre montants structurels.
AUTRE APPLICATION POSSIBLE
Mb Rock peut aussi être utilisé pour l'isolation thermique des planchers bois en sous-face, entre éléments de structure (solives, poutrelles,etc.), avant la pose du plafond de finition.
AVANTAGES PRODUIT
-Bord flexible ;
-Largeur optimale ;
-Masse volumique de 50 kg/m³.
Disponibilité de la région
| Afrique | L'Europe |
|---|---|
Afrique du Sud | France |
Algérie | |
Côte d'Ivoire | |
Libye | |
Maroc | |
Mauritanie | |
Sahara occidental | |
Sénégal | |
Tunisie |