COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
- Plaque de plâtre type BA13
- Lame d'air non ventilée 20mm entre tasseaux bois
- Pare-vapeur hygrovariable INTELLO ROCKFOL
- Mb Rock : 145mm entre montants bois 145mmx40mm (entraxe 600mm)
- Panneau de contreventement (type OSB)
- Ecorock Duo
- Fixations : 5 chevilles/m²
- Enduit mince
Mb Rock est un panneau en laine de roche, rigide, mono densité, non revêtu, disponible en 3 largeurs, avec un bord flexible, qui s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe.
APPLICATION : Mb Rock est utilisé pour l'isolation des constructions à ossature bois entre montants structurels.
Ecorock Duo est un panneau en laine de roche, rigide, double densité, non revêtu, avec une face surdensifiée repérée par un marquage (deux lignes verticales).
APPLICATION : Ecorock Duo est utilisé pour l'isolation des façades sous enduit des construction neuves ou en rénovation.
Disponibilité de la région
| Afrique | L'Europe |
|---|---|
Afrique du Sud | France |
Algérie | |
Côte d'Ivoire | |
Libye | |
Maroc | |
Mauritanie | |
Sahara occidental | |
Sénégal | |
Tunisie |