Publier vos produits
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE pour l'isolation des combles aménagés en deux couches croisées (système FLEX PRO SYSTEM - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE pour l'isolation des combles aménagés en deux couches croisées (système FLEX PRO SYSTEM - FR)

COMPOSITION DE LA TOITURE de l'intérieur vers l'extérieur :
- Plaque de plâtre BA13
- Pare-vapeur hygrovariable INTELLO ROCKFOL
- Fourrure 45x18mm et suspente 300x47mm métalliques
- ROCKMUR NU 140mm (entre pannes de section 75x250mm et entraxe 1500mm)
- ROCKCOMBLE 80mm (entre chevrons de section 60x80mm et entraxe 600mm)
- Lame d'air ventilée entre liteaux
- Couverture

Ce système double couche de laine de roche est l'association :

- d'un panneau rigide ROCKCOMBLE mono densité, non revêtu avec un bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces entre chevrons

- d'un panneau rigide ROCKPLUS NU mono densité, non revêtu en seconde couche.

- d'un éventuel kit d'étanchéité à l'air : membrane, bande autocollante.

APPLICATION PRINCIPALE : ces produits sont utilisés pour l'isolation des combles aménagés. Une solution facile à mettre en oeuvre pour gagner en confort d'été ainsi qu'en performances acoustiques.

AVANTAGES SYSTEME FLEX PRO :
- Bord flexible, facilité de mise en oeuvre (ROCKCOMBLE) ;
- La meilleure performance thermique disponible (ROCKPLUS NU).

Spécification
  • ROCKMUR NU (entre pannes) : Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 32 (kg/m3) Conductivité thermique 0.037 W/(m*K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Étiquetage sanitaire A+ ROCKCOMBLE (entre chevrons) : Panneau de laine de roche semi-rigide à bords flexibles (meilleure insertion entre chevrons). Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 50 kg/m3) Conductivité thermique 0.034 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Étiquetage sanitaire A
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_SYS_FLEX_PRO
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsAttics - In between rafters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)423
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe
Afrique du Sud
France
Algérie
Côte d'Ivoire
Libye
Maroc
Mauritanie
Sahara occidental
Sénégal
Tunisie