Publier vos produits
Rockbardage Nu Evolution (FR) sous bardage métallique vertical
Rockbardage Nu Evolution (FR) sous bardage métallique vertical
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Evolution (FR) sous bardage métallique vertical

    COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
    - Plateau plein 0,75mm (500.90 et autres)
    - Isolant laine de roche Rockbardage Nu Evolution 170 à 230mm
    - Parement métallique nervuré vertical 0.75mm
    - Vis entretoise 2,5 fixations/m²

    Rockbardage Nu Evolution est un panneau en laine de roche, mono densité, non revêtu, rainuré sur une tranche pour s'intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage (entretoises 80 mm).
    APPLICATION : Rockbardage Nu Evolution est utilisé pour l'isolation performante des bardages double peau.

    Spécification
    • Panneau en laine de roche, mono densité, non revêtu, rainuré sur une tranche pour s'adapter à toutes les géométries spécifiques de lèvres de plateaux. Entretoise 80mm.

      Procédé sous Avis Technique.

      PV Feu : EI 30 min de l'intérieur vers l'extérieur et EI 30 min de l'extérieur vers l'intérieur.Réaction au feu : Euroclasse A1 - incombustible

      Masse volumique nominale moyenne : 50 kg/m3
      Conductivité thermique 0.034 W/(m.K)
      Tolérance d'épaisseur T5
      Stabilité dimensionnelle DS (70.90) 
      Absorption d'eau à court terme WS | < 1.0 Kg / m2 
      Absorption d'eau à long terme WL (P) | < 3.0 Kg / m2 
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWF_SYS_ROCKBARDAGE_EVOLUTION
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

    Disponibilité de la région

    Afrique L'Europe
    Afrique du Sud
    France
    Algérie
    Côte d'Ivoire
    Libye
    Maroc
    Mauritanie
    Sahara occidental
    Sénégal
    Tunisie